Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MR-2R
Material | Acier | Depth(mm) | 26 | Height(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Type léger (jusqu'à 200kg) | Other | Option | Width(mm) | 20 |
JAN Code | 4905009086856 | Trusco Code | 385-2822 | Mass(kg) | 110 |
Conforming products | Metal Rack MR/MO Series in General, Metal Shelf SE Series in General, Metal Rack Partition Series MR Series in General, Metal Rack Computer Desk MRP Series in General, Metal Rack Range Stand MRR-615C, Metal Rack Wardrobe MRW-90, Metal Shelf Wardrobe SEW-913, Metal Rack MR-9018J, Metal Rack Low Table MRT-6146, Metal Rack TV Stand MAV-29TV/32TV |
Vous vous trouvez sur la page de Pièces en option pour connecteur de rack en métal, le numéro d'article est le suivant: MR-2R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MR-2R.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles