Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MR-91S
Material | Acier | Depth(mm) | 36 | Height(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Type léger (jusqu'à 200kg) | Other | Option | Width(mm) | 910 |
JAN Code | 4905009086719 | Trusco Code | 385-3080 | Conforming products | Width 910 mm Metal Racks / Metal Shelves in General, Metal Rack PC Desk MRP-914, Metal Rack Wardrobe MRW-90, Metal Rack Desk MRD-91 |
Vous vous trouvez sur la page de Pièces en option pour barre latérale de rack en métal, le numéro d'article est le suivant: MR-91S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MR-91S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles