Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KBZ-PMB
Frontage(mm) | 216.2 | Depth(mm) | 12 | Height(mm) | 81 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Load(kg/unit) | 2.5 | JAN Code | 4989999411300 | Trusco Code | 491-1032 |
Material (Main Body) | ● Steel ● Magnet: ferrite ● Natural rubber | Specifications | KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF set supported | Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles