Récipients de type S 9,6 l à 22,2 l

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S-17-B

Référence pièce
S-17-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

56.08 €

1 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

External Shape Width(mm) 450 External Shape Depth(mm) 275 External Height(mm) 200
Capacity(L) 18.4 Color Bleu Product Type Conteneur de type boîte
Material (Main Body) Polypropylène (PP) Effective Inner Dimensions / Frontage(mm) 407 Effective inside dimension/ depth(mm) 242
Effective inside dimension/ height(mm) 185 Applicable Card Inserter Short Surface H, P2 Insertion Detailed colors Blue
Compatible Lid (Sold Separately) S-12F JAN Code 4979182320496 Trusco Code 497-7271
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Récipients de type S 9,6 l à 22,2 l, le numéro d'article est le suivant: S-17-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S-17-B.

Assistance technique