Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RV700 |
RV900F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Height (mm) | Outer Dimensions (Width X Depth X Height) (mm) | Internal Dimensions: (Width x Depth x Height) (mm) | Load Resistance (kg) | JAN Code | Trusco Code | Capacity (L) | Material | Mass (kg) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.26 € | 5 | Disponible | 6 jours | 301 à 400 | 702×370×389 | 570×270×335 | 80 | 4905009431762 | 410-1383 | 62 | Polypropylene (PP) Stainless Steel | 3.45 | 1 unit | |
78.32 € | 5 | Disponible | 9 jours | Jusqu'à 200 | 900×400×155 | 850×315×115 | 30 | 4905009071197 | 410-1413 | 40 | Polypropylene (PP) | 2.78 | 1 unit |
Loading...
Frontage(mm) | 701 à 900 | Depth(mm) | 301 à 400 | Color | Gray/Dark Green |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 unit |
Configurer
Propriétés de base
Height(mm)
Outer Dimensions (Width X Depth X Height)(mm)
Internal Dimensions: (Width x Depth x Height)(mm)
Load Resistance(kg)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles