• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraiseuse à détourer avec revêtement DIA pour CFRP (2 cannelures / type à chevrons)

Fraiseuse à détourer avec revêtement DIA pour CFRP (2 cannelures / type à chevrons)

[Features]
· CFRP Router Series
[Applications]
· Work Material: Composite Material
[Material]
· Cemented Carbide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DIA-HBC60-6
DIA-HBC60-8
DIA-HBC60-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Trusco Code

120.89 €

5 jours 618668763-6822

173.78 €

5 jours 824874763-6831

236.11 €

5 jours 10301080763-6814

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 2 Type Square Coating Dia Coat
Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique