• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraiseuse à détourer à coupe croisée, avec revêtement DIA (multi-lames / type barre)

Fraiseuse à détourer à coupe croisée, avec revêtement DIA (multi-lames / type barre)

[Features]
· CFRP Router Series
[Applications]
· Work Material: Composite Material
[Material]
· Cemented Carbide

Manufacturer Standard Product
Bottom blade shape: Bar type with multiple flutes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DIA-DCE-6
DIA-DCE-8
DIA-DCE-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Trusco Code

136.00 €

4 jours 619660763-6792

167.17 €

5 jours 826870763-6806

248.39 €

5 jours 10321080763-6784

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) Bur End Type Square Coating Dia Coat

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique