Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PTH20R |
PTH30R |
PTH40R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank height (mm) | Maximum diameter of round bar (mm) | Width (mm) | Overall Length (mm) | Specifications | Trusco Code | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329.64 € | 1 | 6 jours | 16 | 12.6 | 12 | 120 | Pipe maximum diameter: 25 mm with thickness 4.8 mm, 50 mm with thickness 4.0 mm | 112-3114 | 1 piece | ||
359.55 € | 1 | 6 jours | 19 | 21.0 | 15 | 150 | Pipe Maximum Diameter: at Diameter 50 mm, Thickness 7.4 mm, at Diameter 100 mm, Thickness 6.0 mm | 112-3131 | 1 piece | ||
374.57 € | 1 | 9 jours | 25 | 28.5 | 16 | 170 | Pipe Maximum Diameter: at Diameter 50 mm, Thickness 11.0 mm, at Diameter 100 mm, Thickness 9.0 mm | 112-3157 | 1 piece |
Loading...
Number Contained In A Packet | 1 piece |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shank height(mm)
Maximum diameter of round bar(mm)
Width(mm)
Overall Length(mm)
Specifications
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles