Fraise 50SQ Crinkey / tige 50SQ Crinkey (avec broche centrale)

Fraise 50SQ Crinkey / tige 50SQ Crinkey (avec broche centrale)
[Features]
· Connect to a 50SQ type Crinkey cutter to enable use with drilling machines and magnetic drilling machines.
[Applications]
· Work materials: Steel plates, shaped steel plates, stainless steel, cast plates, flat plates of carbon etc., pipes.
· Steel for building structures (SM materials). Supports building structure steel (SN).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRSMT2S
CRSMT3S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
JAN Code Trusco Code Compatible Model Mass
(g)

194.55 €

1 6 jours 4993452240024105-4198Shank for 50SQ MT21350

194.55 €

1 6 jours 4993452240017105-4201Shank for 50SQ MT31400

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Work material: Steel plate, Shaped steel plate, Stainless steel, Cast plate, Flat plate of carbon or others, Pipe, Steel material for welded structure (SM material), Steel material for construction structure (SN material), supported Overall Length(mm) 27

Assistance technique