Fraise Crinkey 50SQ

Fraise Crinkey 50SQ
[Features]
· Patented new 3-split blade for rapid use and long life.
· Uses a center pin system for easy positioning. The core automatically ejects after punching is complete.
[Applications]
· Work materials: Steel plates, shaped steel plates, stainless steel, cast plates, flat plates of carbon etc., pipes.
· Steel for building structures (SM materials). Supports building structure steel (SN).
[Material]
· Blade: Carbide tip

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRSQ17.5
CRSQ18.0
CRSQ19.0
CRSQ20.0
CRSQ21.0
CRSQ22.0
CRSQ23.0
CRSQ24.0
CRSQ24.5
CRSQ25.0
CRSQ26.0
CRSQ26.5
CRSQ27.0
CRSQ28.0
CRSQ29.0
CRSQ30.0
CRSQ31.0
CRSQ32.0
CRSQ33.0
CRSQ34.0
CRSQ35.0
CRSQ36.0
CRSQ37.0
CRSQ38.0
CRSQ39.0
CRSQ40.0
CRSQ41.0
CRSQ42.0
CRSQ43.0
CRSQ44.0
CRSQ45.0
CRSQ46.0
CRSQ47.0
CRSQ48.0
CRSQ49.0
CRSQ50.0
CRSQ51.0
CRSQ52.0
CRSQ55.0
CRSQ58.0
CRSQ60.0
CRSQ61.0
CRSQ62.0
CRSQ65.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

102.66 €

1 11 jours 17.54993452241755105-358290

102.66 €

1 6 jours 184993452240185105-359190

102.66 €

1 6 jours 194993452240192105-3604100

102.66 €

1 6 jours 204993452240208105-3612100

102.66 €

1 6 jours 214993452240215105-3621110

102.66 €

1 9 jours 224993452240222105-3639110

102.66 €

1 6 jours 234993452240239105-3647120

102.66 €

1 6 jours 244993452240246105-3655120

102.66 €

1 6 jours 24.54993452242455105-3663130

102.66 €

1 6 jours 254993452240253105-3671130

117.46 €

1 6 jours 264993452240260105-3680140

117.46 €

1 11 jours 26.54993452242653105-3698140

117.46 €

1 6 jours 274993452240277105-3701140

117.46 €

1 6 jours 284993452240284105-3710150

117.46 €

1 6 jours 294993452240291105-3728150

117.46 €

1 6 jours 304993452240307105-3736160

121.20 €

1 6 jours 314993452240314105-3744160

121.20 €

1 6 jours 324993452240321105-3752160

121.20 €

1 6 jours 334993452240338105-3761180

121.20 €

1 6 jours 344993452240345105-3779190

121.20 €

1 6 jours 354993452240352105-3787190

96.30 €

1 6 jours 364993452240369105-3795200

96.30 €

1 11 jours 374993452240376105-3809210

96.30 €

1 6 jours 384993452240383105-3817220

96.30 €

1 6 jours 394993452240390105-3825220

96.30 €

1 6 jours 404993452240406105-3833230

113.77 €

1 6 jours 414993452240413105-3841230

113.77 €

1 6 jours 424993452240420105-3850240

113.77 €

1 6 jours 434993452240437105-3868250

113.77 €

1 6 jours 444993452240444105-3949260

116.96 €

1 6 jours 454993452240451105-3957260

116.96 €

1 6 jours 464993452240468105-3965270

116.96 €

1 11 jours 474993452240475105-3973270

116.96 €

1 6 jours 484993452240482105-3981290

116.96 €

1 6 jours 494993452240499105-3990290

116.96 €

1 6 jours 504993452240505105-4007300

160.94 €

1 6 jours 514993452240512355-6832300

160.94 €

1 6 jours 524993452240529355-6841300

160.94 €

1 12 jours 554993452240550355-6859320

167.41 €

1 6 jours 584993452240581355-6867340

175.16 €

1 6 jours 604993452240604355-6875380

175.16 €

1 11 jours 614993452240611355-6883380

175.16 €

1 6 jours 624993452240628355-6891380

175.16 €

1 6 jours 654993452240659355-6905400

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Work material: Steel plate, Shaped steel plate, Stainless steel, Cast plate, Flat plate of carbon or others, Pipe, Steel material for welded structure (SM material), Steel material for construction structure (SN material), supported Maximum Machined Plate Thickness(mm) 50 Compatible Model Nitto-Kohki (QA-5000, QA-6500), Ikura Tools (IS-LB40SW, IS-LB50SW), Omikogyo (MGF40AH, MGF50AH)

Assistance technique