Foret à trou central / en acier au carbone moyenne dureté, pour usinage haute vitesse MHCDS

Foret à trou central / en acier au carbone moyenne dureté, pour usinage haute vitesse MHCDS
  • Remise sur volume
[Features]
· In order to improve the precision of the protrusion position and shank, it has a single-edge shape.
· In order to improve centripetal force, the tapered tip is made into "Three Rake" + "Thinning" shape, enabling high speed and high feed machining.
· The tapered tip uses "three rake" + "X thinning", enabling high-speed and high-feed machining.
[Applications]
· Work materials: Carbon steel, alloy steel, tool steel, cast iron, copper alloy, aluminum alloy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VMHCD1.0S
VMHCD1.5S
VMHCD2.0S
VMHCD2.5S
VMHCD3.0S
VMHCD4.0S
VMHCD5.0S
VMHCD6.0S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
Applicable Blade Shank Diameter
(mm)
Trusco Code

21.57 €

1 Disponible 8 jours 11X60°X43014760-6648

20.51 €

1 Disponible 8 jours 1.51.5X60°X5301.55760-6630

22.38 €

1 Disponible 8 jours 22X60°X6301.96760-6664

27.03 €

1 Disponible 8 jours 2.52.5X60°X8402.48760-6656

27.03 €

1 Disponible 8 jours 33X60°X8402.88760-6672

39.29 €

1 10 jours 44X60°X10453.810760-6681

50.61 €

1 Disponible 8 jours 55X60°X12554.612760-6699

117.49 €

1 8 jours 66X60°X16655.516760-6702

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 60° Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Cobalt HSS Coating Y/N Disponible
Coating Type TiCN

Assistance technique