Insert pour CoroMill 328, pour le rainurage de Bague d'arrêt

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
328R13-13000-GM-1025
328R13-16000-GM-1025
328R13-18502-GM-1025
328R13-21502-GM-1025
328R13-26502-GM-1025
328R13-31502-GM-1025
328R13-41502-GM-1025
328R13-51502-GM-1025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Corner R
(mm)
Detailed Material Dimensions la
(mm)
Tip hand (right or left) Tip Size Machining State Dimension L1
(mm)
Details Type Trusco Code

87.13 €

10 8 jours T (type triangle équilatéral)N(0°)Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane30.1GC10251.3Right-hand13Medium5.4--

87.13 €

10 6 jours T (type triangle équilatéral)N(0°)Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane30.1GC10251.6Right-hand13Medium5.4--

87.13 €

10 8 jours T (type triangle équilatéral)N(0°)Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane30.15GC10251.85Right-hand13Medium5.4--

87.13 €

10 8 jours T (type triangle équilatéral)N(0°)Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane30.15GC10252.15Right-hand13Medium5.4--

87.13 €

10 8 jours T (type triangle équilatéral)N(0°)Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane30.15GC10252.65Right-hand13Medium5.4--

88.62 €

10 8 jours -----------For Grooving608-7418

88.62 €

10 8 jours T (type triangle équilatéral)N(0°)Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane30.15GC10254.15Right-hand13Medium5.4--

87.13 €

10 8 jours T (type triangle équilatéral)N(0°)Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane30.15GC10255.15Right-hand13Medium5.4--

Loading...

  1. 1

Assistance technique