Mâchoire HA-NE【2 pièces par conditionnement】

Mâchoire HA-NE
[Features]
· Free type with continuously variable fastening ability.
· Doesn't turn a hair even at intense vibrations.
[Applications]
· It is used to press and hold a workpiece or mold from above.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PM-3
PM-4
PM-5
PM-6
PM-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable Bolt Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g/group)

138.72 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours M12933830103-0370590

124.83 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours M141124735103-03881060

172.32 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours M161285040103-03961680

244.90 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours M201576050103-04002730

445.92 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours M222107664355-84956300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features · Free type with 2 pcs to 1 set and continuously variable fastening ability. · Can withstand even intense vibrations. Application It is used to press and hold a workpiece or mold from above. Material Steel (S45C) Black Coating

Assistance technique