Boîte de ruban pour cales (acier inoxydable), largeur de ruban : 50mm

Boîte de ruban pour cales (acier inoxydable), largeur de ruban : 50mm
  • Remise sur volume
[Features]
· Used to fill the gaps between machines or for adjustment.
· Comes in tape form so it can be cut to desired lengths.
[Applications]
· For clearance adjustment, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS50X-0005-M1
TS50X-001-M1
TS50X-002-M1
TS50X-003-M1
TS50X-005-M1
TS50X-01-M1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thickness
(mm)
Trusco Code Accuracy
(mm)
Amount Of Content

104.51 €

2 Disponible 6 jours 0.005764-2571±0.0011 pc.

72.88 €

2 Disponible 6 jours 0.01764-2580±0.0011 pc.

72.91 €

2 Disponible 6 jours 0.02764-2598±0.0021 pc.

69.08 €

2 Disponible 6 jours 0.03764-2601±0.0031 pc.

69.11 €

2 Disponible 6 jours 0.05764-2628±0.0051 pc.

69.30 €

2 Disponible 6 jours 0.1764-2652±0.011 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban non adhésif Width(mm) 50 Length(m) 1
Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique