Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2285ZE
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 | Contenu du manchon(mm) | 5.5、6、7、8、10、12、13、14 |
---|---|---|---|---|---|
Contenus de la poignée | Ratchet Handle, Quick Spinner | Contenu du set (articles) | 10 | Code JAN | 4991644009732 |
Code Trusco | 481-9616 | Accessoire | Socket Rail (with Bottom Magnet) | Masse(g) | 300 |
Vous vous trouvez sur la page de Clé-douilles Z-EAL, jeu d'entrée, le numéro d'article est le suivant: 2285ZE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2285ZE.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles