Ensemble clé-douilles (6 pans)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

854

Référence pièce
854
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

832.84 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Insertion Angle (mm) 6.35 Set Content(Point) 30 Material and Finish Tool Body: Chrome Vanadium Steel (Cr-V), Case: Reinforced Plastic
Case Dimensions (Frontage x Depth x Height)(mm) 185×153×52 JAN Code 4000896038336 Trusco Code 494-2884
Mass(g) 1000 Handle Contents Ratchet Handle (863-1), Extension Bar (55, 147 mm), Universal Joint, T-Type Slide Handle (115 mm), Driver Handle (134 mm) Socket Contents(mm) Hex: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, hex: 3, 4, 5, 6, 8 mm, flat: 0.6 X 3.5, 5.1 X 5.5, 1.2 X 8 mm, cross: PH1, PH2, Pozidriv: PZ1, PZ2

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles (6 pans), le numéro d'article est le suivant: 854.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 854.

Assistance technique