Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2726Z
Single Product/Set Classification | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale(mm) | 114 | Nombre de dents(feuille) | 36 | Code JAN | 4991644010202 |
Code Trusco | 481-9764 | Matériau | Chrome Molybdenum Steel (SCM435) | Masse(g) | 103 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles