• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rallonge pour perceuses électriques (outil rechargeable : compatible 18 V)

Rallonge pour perceuses électriques (outil rechargeable : compatible 18 V)

[Features]
· Various bits can be fitted on the tip.
· It can be used as a tip extension tool with 6.35 mm shank.
[Applications]
· For work in narrow and deep places.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TEX-100
TEX-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall length (L dimension)
(mm)
JAN Code Trusco Code Features Mass
(g)

17.14 €

4 jours 1004989999390728765-8818Various bits can be fitted on the tip.64

19.00 €

4 jours 1504989999390735765-8826Various bits can be fitted on the tip.105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Single Item Extension Bar Application For electric drill Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique