Extracteur de roulement aveugle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2010000000021

Référence pièce
2010000000021
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number Contained In A Packet

240.88 €

1 6 jours 1S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Extracteur de roulement Main Body, Related Products Corps principal Accessory Attachment Size φ8、10、12、15、17、20、25、30mm
Mass(g) 4200 Draw applicable bearing outer diameter(mm) 8~30 Material Carbon Steel, Chrome Molybdenum Steel
Screw Size 1/2-12 Bush Removal: φ21 X φ30 mm, Tool Size: φ30 X φ35 mm Overall Length 395 JAN Code 2010000000021
Trusco Code 758-7627 φ8-17 mm Tapered Attachment Screw Size 5/16-18 φ20-30 mm Tapered Attachment Screw Size 3/8-16
Set Content 11 points Number Contained In A Packet 1S

Vous vous trouvez sur la page de Extracteur de roulement aveugle, le numéro d'article est le suivant: 2010000000021.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2010000000021.

Assistance technique