Support magnétique

Support magnétique
  • Remise sur volume
[Features]
· The product is magnetic, which allows it to be attached to a machine, tool box or the like to prevent the loss of hex wrenches, screws, etc.
[Applications]
· For management of hex wrench and screws.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AH1200

Référence pièce
AH1200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ordering Unit

54.06 €

1 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Élément associé Single Product/Set Classification Unité Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12
JAN Code 4992676038127 Trusco Code 497-4891 Mass 160
Material Plastic Ordering Unit 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Support magnétique, le numéro d'article est le suivant: AH1200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AH1200.

Assistance technique