Tournevis isolé

Tournevis isolé
  • Remise sur volume
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· Uses an ergonomic grip design.
· Equipped with a safety sign.
[Applications]
· Suitable for the construction of electric and communication equipment, etc.

(i)Remarque

  • La fonction d'isolation 1 000 V concerne uniquement la zone de la poignée et la zone du couvercle rouge de la section de l'arbre.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TZD-0-60
TZD-2-100
TZD-3-150
TZD-4-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width
(mm)
Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

9.41 €

1 Disponible 9 jours Phillips (+)N° 0-601304989999374902762-371220

16.11 €

1 Disponible 6 jours Phillips (+)N° 2-1002104989999374926762-373991

22.44 €

1 Disponible 6 jours Phillips (+)N° 3-1502724989999374933762-3747165

12.20 €

1 Disponible 9 jours Tête plate (-)-41002004989999374865762-367459

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Unité Magnet Available Note Shaft has received hardening surface treatment.
Material Special Steel (SVCM+)

Assistance technique