Dénudeur de câbles solaires

Dénudeur de câbles solaires
  • Remise sur volume
[Features]
・Includes a function for adjusting the length of the coating to be removed, enabling high accuracy stripping to the length of your choice.
[Use]
・Ideal for solar cable stripping (coating removal).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

708-269-3

Référence pièce
708-269-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre contenu dans un paquet

306.25 €

1 Disponible 6 jours 1 pièce

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 195 Fil conforme(mm²) 4, 6, 10 Diamètre d'étêtage(mm) 3.0, 3.9, 5.0
Code JAN 4049002011467 Code Trusco 766-6144 Nombre contenu dans un paquet 1 pièce

Assistance technique