Repère pour 624 071 (16mm)

[Features]
· Locater for system pliers (624 000 3) crimping die 624-071 (16 mm).
· Can be mounted for even more precise crimping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

624-071-0-016

Référence pièce
624-071-0-016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number Contained In A Packet

282.18 €

1 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 65 JAN Code 4049002056741 Trusco Code 766-5270
Compatible Model 624-000-3, R624-281-3-0, R624-369-3 Number Contained In A Packet 1 pc.

Assistance technique