Racleur de carter

Racleur de carter
[Features]
· Makes clean chamfering easy with a single flute.
· Crank type enables rapid working.
· Cutting chips do not turn into powder.
[Applications]
· For precision deburring of various pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CT401

Référence pièce
CT401
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number Contained In A Packet

49.33 €

1 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Alésoir pour tuyaux Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (millimeters) 6–16 Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (inches) 1/4~5/8
Overall Length(mm) 170 Blade Length(mm) 52 JAN Code 4991756306392
Trusco Code 761-2401 Mass(g) 96 Material Blade: High-speed steel (HSS)
Number Contained In A Packet 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Racleur de carter, le numéro d'article est le suivant: CT401.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CT401.

Assistance technique