Pierre de meulage super diamant

Pierre de meulage super diamant
  • Remise sur volume
[Features]
· Diamond abrasive grains are distributed in all molded layers and provide long service life.
· Ideal for cutting at will, such as when using a hand grinder.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AD4151
AD4152
AD4153
AD4161
AD4162
AD4163
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Shape Diamond Maximum Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
JAN Code Trusco Code

46.03 €

1 6 jours 120Type à clé452.0124571130852730498-7535

49.98 €

1 6 jours 120Type à clé651.0124571130852747498-7543

42.92 €

1 14 jours 120Pointe plate conique451.0104571130852754498-7551

35.76 €

1 9 jours 200Type à clé452.0124571130852761498-7560

88.05 €

1 Disponible 6 jours 200Type à clé651.0124571130852778498-7578

35.14 €

1 6 jours 200Pointe plate conique451.0104571130852785498-7586

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft Diameter(mm) 3 Max. Rotational Speed(rpm) 30000 Mass(g) 6

Assistance technique