Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CA1011 |
CA1012 |
CA1013 |
CA1014 |
CA1015 |
CA1016 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Size (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.43 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 220 | 1 | 93000 | 37.0×7 | 4571130860025 | 498-9074 | 13 | 1 Bag (10 pcs) | ||
64.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 220 | 2 | 93000 | 36.0×6 | 4571130860049 | 498-9082 | 13 | 1 Bag (10 pcs) | ||
39.25 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 3 | 93000 | 40.0×10 | 4571130860063 | 498-9091 | 13 | 1 Bag (10 pcs) | ||
36.63 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 4 | 50000 | 40.0×10 | 4571130860087 | 498-9104 | 14 | 1 Bag (10 pcs) | ||
39.29 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 5 | 50000 | 43.0×13 | 4571130860100 | 498-9112 | 18 | 1 Bag (10 pcs) | ||
36.68 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 6 | 50000 | 43.0×13 | 4571130860124 | 498-9121 | 20 | 1 Bag (10 pcs) |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 2.34 | Type | Column, cylindrical | abrasive grain | PA |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 Bag (10 pcs) |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Size(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles