Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CA3209
Référence pièce
|
---|
CA3209 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Type | Size (mm) | abrasive grain | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.05 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 10 | 45000 | Column, cylindrical | 13×43.0 | PA | 4571130861442 | 498-9449 | 45 | 1 Bag (10 pcs) |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 3 | Number Contained In A Packet | 1 Bag (10 pcs) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Pierre de meulage, diamètre de l'arbre 3mm, le numéro d'article est le suivant: CA3209.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CA3209.
Configurer
Propriétés de base
Type
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Type
Size(mm)
abrasive grain
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CA3147 |
CA3149 |
CA3182 |
CA3210 |
CA3234 |
CA3237 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Type | Size (mm) | abrasive grain | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.77 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 13 | 45000 | Column, cylindrical | 13×42.5 | A/WA | 4571130861022 | 498-9287 | 63 | - | ||
40.29 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 16 | 30000 | Column, cylindrical | 16×44.0 | A/WA | 4571130861060 | 498-9295 | 97 | - | ||
34.86 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 80 | 3 | 105000 | Column, cylindrical | 13×43.0 | WA | 4571130861107 | 498-9309 | 20 | - | ||
35.17 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 13 | 45000 | Column, cylindrical | 13×43.0 | PA | 4571130861466 | 498-9457 | 61 | - | ||
55.14 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 3 | 105000 | Column, cylindrical | 8×38.0 | SA | 4571130861541 | 498-9465 | 18 | - | ||
49.88 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 80 | 6 | 70000 | Column, cylindrical | 13×43.0 | SA | 4571130861602 | 498-9473 | 28 | - |