Pierre de meulage FR【5 pièces par conditionnement】

Pierre de meulage FR
  • Remise sur volume
[Features]
· An abrasive grain with excellent strength, elasticity, wear resistance, and heat resistance due to a special binding agent.
· Abrasive grains are always kept in the best condition and excellent grinding properties are maintained.
· Shape: Cylinder
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DE1011
DE1012
DE1013
DE1014
DE1021
DE1022
DE1023
DE1024
DE1031
DE1032
DE1033
DE1034
DE1041
DE1042
DE1043
DE1044
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Size
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

30.28 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 1204(Width) 13 X (Total Length) 43.04571130876521499-1117111 Bag (5 pcs)

30.28 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2204(Width) 13 X (Total Length) 43.04571130876545499-1125111 Bag (5 pcs)

30.28 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 3204(Width) 13 X (Total Length) 43.04571130876569499-1133111 Bag (5 pcs)

30.28 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 6004(Width) 13 X (Total Length) 43.04571130876583499-1141111 Bag (5 pcs)

31.43 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1206(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876606499-1150151 Bag (5 pcs)

31.43 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2206(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876620499-1168151 Bag (5 pcs)

31.43 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 3206(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876644499-1176151 Bag (5 pcs)

31.43 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 6006(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876668499-1184151 Bag (5 pcs)

32.63 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1208(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876682499-1192181 Bag (5 pcs)

32.63 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2208(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876705499-1206181 Bag (5 pcs)

32.63 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 3208(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876729499-1214181 Bag (5 pcs)

32.63 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 6008(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876743499-1222181 Bag (5 pcs)

32.71 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 12010(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876767499-1231271 Bag (5 pcs)

32.71 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 22010(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876781499-1249271 Bag (5 pcs)

32.71 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 32010(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876804499-1257271 Bag (5 pcs)

32.71 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 60010(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876828499-1265271 Bag (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft Diameter(mm) 3 Max. Rotational Speed(rpm) 25000 abrasive grain GC
Number Contained In A Packet 1 Bag (5 pcs)

Assistance technique