Pierre de meulage en caoutchouc pour le polissage, diamètre de l'arbre 2.34mm【10 pièces par conditionnement】

Pierre de meulage en caoutchouc pour le polissage, diamètre de l'arbre 2.34mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Conical, Pointed Tip
  • Cylindrical, Pointed Tip
  • Cylindrical, Horizontal
  • Cylindrical, Horizontal
  • Inverted Trapezoidal
  • Cylindrical, Round Tip
  • Cylindrical
  • Cylindrical, Round Tip
  • Conical, Round Tip
  • Cylindrical, Horizontal
  • Remise sur volume
[Features]
· Rubber grindstone suitable for polishing work.
· The superb autogenous mechanism causes no clogging even with fine particle sizes.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DB1101
DB1102
DB1103
DB1104
DB1111
DB1112
DB1113
DB1161
DB1162
DB1182
DB1183
DB1184
DB1191
DB1192
DB1211
DB1212
DB1221
DB1241
DB1331
DB1333
DB1411
DB1412
DB1413
DB1414
DB1415
DB1416
DB1422
DB1501
DB1502
DB1503
DB1561
DB1562
DB1572
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Type Size
(mm)
abrasive grain JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

51.65 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 120330000Conical sharp tip7.0×45.0GC4571130870024498-9872171 Bag (10 pcs)

51.65 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 280330000Conical sharp tip7.0×45.0GC4571130870048498-9881171 Bag (10 pcs)

42.84 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 400330000Conical sharp tip7.0×45.0GC4571130870062498-9899171 Bag (10 pcs)

42.84 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1800330000Conical sharp tip7.0×45.0GC4571130870086498-9902171 Bag (10 pcs)

42.87 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 120520000Cylindrical sharp tip16.0×50.0GC4571130870109498-9911201 Bag (10 pcs)

51.65 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 280520000Cylindrical sharp tip16.0×50.0GC4571130870123498-9929201 Bag (10 pcs)

47.81 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1800520000Cylindrical sharp tip16.0×50.0GC4571130870147498-9937201 Bag (10 pcs)

56.60 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1201230000Cylindrical oblong2.0×42.5GC4571130870161498-9945201 Bag (10 pcs)

47.81 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18001230000Cylindrical oblong2.0×42.5GC4571130870185498-9953201 Bag (10 pcs)

51.65 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2802215000Cylindrical oblong1.2×43.0GC4571130870246498-9961291 Bag (10 pcs)

51.65 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4002215000Cylindrical oblong1.2×43.0GC4571130870260498-9970251 Bag (10 pcs)

51.65 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18002215000Cylindrical oblong1.2×43.0GC4571130870284498-9988251 Bag (10 pcs)

47.77 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1800730000Inverted Trapezoid10.0×48.0GC4571130870307498-9996171 Bag (10 pcs)

47.77 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1800730000Inverted Trapezoid10.0×48.0GC4571130870321499-0013171 Bag (10 pcs)

78.52 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 220520000Cylindrical round tip16.0×50.0WA4571130870345499-0021221 Bag (10 pcs)

97.29 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 800520000Cylindrical round tip16.0×50.0WA4571130870369499-0030201 Bag (10 pcs)

80.87 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 120720000Cylindrical round tip21.0×50.0WA4571130870406499-0048331 Bag (10 pcs)

71.83 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 120820000Column, cylindrical20.0×50.5WA4571130870505499-0056421 Bag (10 pcs)

47.81 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 180525000Column, cylindrical15.0×47.0WA4571130870628499-0064201 Bag (10 pcs)

51.07 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 320525000Column, cylindrical15.0×47.0WA4571130870666499-0072201 Bag (10 pcs)

56.60 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 120525000Cylindrical round tip18.0×50.0WA4571130870840499-0081201 Bag (10 pcs)

47.81 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 180525000Cylindrical round tip18.0×50.0WA4571130870864499-0099201 Bag (10 pcs)

56.60 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 220525000Cylindrical round tip18.0×50.0WA4571130870888499-0102201 Bag (10 pcs)

51.07 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 320525000Cylindrical round tip18.0×50.0WA4571130870901499-0111201 Bag (10 pcs)

51.07 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 600525000Cylindrical round tip18.0×50.0WA4571130870925499-0129201 Bag (10 pcs)

59.29 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1000525000Cylindrical round tip18.0×50.0WA4571130870949499-0137201 Bag (10 pcs)

67.83 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1801015000Conical round tip20.0×56.0WA4571130871007499-0145571 Bag (10 pcs)

51.06 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 180330000Conical round tip8.0×45.0WA4571130871083499-0153181 Bag (10 pcs)

51.06 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 320330000Conical round tip8.0×45.0WA4571130871106499-0161181 Bag (10 pcs)

51.06 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 600330000Conical round tip8.0×45.0WA4571130871120499-0170181 Bag (10 pcs)

47.81 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2201230000Cylindrical oblong2.0×42.5WA4571130871144499-0188201 Bag (10 pcs)

58.23 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 3201230000Cylindrical oblong2.0×42.5WA4571130871168499-0196201 Bag (10 pcs)

49.44 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 3201230000Rhombus3.0×42.0WA4571130871205499-0200201 Bag (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft Diameter(mm) 2.34 Number Contained In A Packet 1 Bag (10 pcs)

Assistance technique