Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FC4931
Référence pièce
|
---|
FC4931 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product Type | Brush Long (mm) | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Hair material | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.84 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Brosse de type biseau | 7 | 20 | 0.1 | 3 | 33 | 40 | 5000 | 4571130887701 | 499-3837 | Brass | 21 | 1 Bag (3 pcs) |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Brosse en métal, le numéro d'article est le suivant: FC4931.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FC4931.
Configurer
Propriétés de base
Type
Product Type
Brush Long(mm)
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Shaft length(mm)
Overall Length(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FC4314 |
FC4331 |
FC4341 |
FC4932 |
FC4961 |
FC4962 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Product Type | Brush Long (mm) | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Hair material | Mass (g) | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.12 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Brosse de type à coupelle | 14 | 25 | 0.15 | 3 | 43 | 57 | 3000 | 4571130886780 | 499-3497 | Hard steel wire | 40 | 1 Bag (3 pcs) | ||
61.11 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Brosse de type à coupelle | 7 | 16 | 0.1 | 2.34 | 40 | 47 | 8000 | 4571130886803 | 499-3501 | Brass | 39 | 1 Bag (10 pcs) | ||
63.52 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Brosse de type à coupelle | 6 | 14 | 0.1 | 3 | 44 | 50 | 8000 | 4571130886827 | 499-3519 | Brass | 42 | 1 Bag (10 pcs) | ||
88.17 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Brosse de type biseau | 8 | 25 | 0.1 | 3 | 37 | 45 | 5000 | 4571130887725 | 499-3845 | Brass | 34 | 1 Bag (3 pcs) | ||
88.03 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Brosse de type biseau | 5 | 20 | 0.1 | 3 | 35 | 40 | 5000 | 4571130887749 | 499-3853 | Stainless Steel | 18 | 1 Bag (3 pcs) | ||
88.13 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Brosse de type biseau | 7 | 25 | 0.1 | 3 | 38 | 45 | 5000 | 4571130887763 | 499-3861 | Stainless Steel | 28 | 1 Bag (3 pcs) |