Barre diamantée

Barre diamantée
  • Remise sur volume
[Features]
· Suitable for a wide range of machining from precision grinding to deburring and engraving.
· With the electrodeposition bond, the grinding abrasive grains protrude more and feature significant concentration to deliver superior grinding force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11264
11301
11305
11312
11321
11323
11324
11326
11327
11334
11335
11337
11355
11356
11391
11394
11504
11533
11544
11545
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Diamond Maximum Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code

27.20 €

1 Disponible 6 jours 1302.580000475-8960

31.12 €

1 Disponible 6 jours 4000.780000475-8978

24.12 €

1 6 jours 220180000475-8986

16.43 €

1 10 jours 1301.280000475-8994

20.84 €

1 6 jours 130180000475-9001

20.81 €

1 10 jours 1301.480000475-9010

20.79 €

1 6 jours 1301.680000475-9028

20.81 €

1 6 jours 1302.180000475-9036

25.18 €

1 6 jours 1302.580000475-9044

27.39 €

1 6 jours 1302.580000475-9061

19.73 €

1 6 jours 130380000475-9079

24.09 €

1 10 jours 130560000475-9095

16.43 €

1 6 jours 1302.180000475-9125

25.16 €

1 6 jours 1302.380000475-9133

26.28 €

1 6 jours 1302.180000475-9141

29.57 €

1 6 jours 130550000475-9168

32.87 €

1 6 jours 1307.550000475-9192

30.64 €

1 6 jours 1308.330000475-9206

27.39 €

1 6 jours 130660000475-9222

31.76 €

1 6 jours 1301050000475-9231

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft Diameter(mm) 2.34

Assistance technique