Embout couleur hexalobé (aimanté)

Embout couleur hexalobé (aimanté)
  • En promotion
[Features]
· Original special alloy is used to deliver excellent durability.
· Outstanding durability and long service life type.
· Tamper-proof screw compatible.
· It has been manufactured with strict dimensional accuracy according to the JIS standard and JCIS standard, achieving outstanding fitting with screws.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

THB-T15-65

Référence pièce
THB-T15-65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ordering Unit

5.89 €

3.53 €

1 Jour même

Stock

1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Type Torx (hexalobulaire) shank diameter(mm) 6.35mm Overall Length(mm) 65
Presence of magnet at the blade tip Available Material Original Special Alloy Blade Tip T15
JAN Code 4989999382532 Trusco Code 768-6919 Mass 10g
Ordering Unit 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Embout couleur hexalobé (aimanté), le numéro d'article est le suivant: THB-T15-65.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THB-T15-65.

Assistance technique