Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HSS370X2.5X50X5
Référence pièce
|
---|
HSS370X2.5X50X5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Pitch (mm) | Drive hole core distance (mm) | Number of Pieces | Pin Hole Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Conform | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (kg) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.76 € | 1 | 6 jours | 370 | 2.5 | 5 | 80 | 4 | 15 | 50 | For Daido Kogyo Co., Ltd. | 60 | 4535719516055 | 274-2977 | 1.8 | 1 pc. |
Loading...
Application | Pour acier ordinaire | Material | High-speed steel | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Scie à métaux HSS (pour métal normal), le numéro d'article est le suivant: HSS370X2.5X50X5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HSS370X2.5X50X5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Pitch(mm)
Drive hole core distance(mm)
Number of Pieces
Pin Hole Diameter(mm)
Internal Diameter(mm)
Conform
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HSS300X2.0X31.8X4 |
HSS300X2.0X31.8X5 |
HSS300X2.0X31.8X6 |
HSS370X2.5X50X6 |
HSS370X3.0X45X4 |
HSS370X3.0X45X5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Pitch (mm) | Drive hole core distance (mm) | Number of Pieces | Pin Hole Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Conform | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (kg) | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.65 € | 1 | 6 jours | 300 | 2 | 4 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | For Daido Kogyo Co., Ltd. | 75 | 4535719513047 | 274-2560 | 0.97 | - | ||
122.77 € | 1 | 6 jours | 300 | 2 | 5 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | For Daido Kogyo Co., Ltd. | 75 | 4535719513054 | 274-2578 | 0.97 | - | ||
122.77 € | 1 | 6 jours | 300 | 2 | 6 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | For Daido Kogyo Co., Ltd. | 75 | 4535719513061 | 274-2586 | 0.97 | - | ||
243.76 € | 1 | 6 jours | 370 | 2.5 | 6 | 80 | 4 | 15 | 50 | For Daido Kogyo Co., Ltd. | 60 | 4535719516062 | 274-2985 | 1.8 | - | ||
259.63 € | 1 | 6 jours | 370 | 3 | 4 | 66 | 4 | 11 | 45 | Hitachi, For High Speed Devices | 60 | 4535719517748 | 274-2811 | 2.24 | - | ||
259.63 € | 1 | 6 jours | 370 | 3 | 5 | 66 | 4 | 11 | 45 | Hitachi, For High Speed Devices | 60 | 4535719517755 | 274-2829 | 2.24 | - |