Barre diamant, type cône 30°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DSK6-30-354070

Référence pièce
DSK6-30-354070
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

107.61 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Particle Size(#) 120 Shape Type conique Diamond Maximum Diameter(mm) 6
Shaft Diameter(mm) 6 Max. Rotational Speed(rpm) 72300 Blade Length(mm) 11
Overall Length(mm) 61 Mass(g) 10 Angle(°) 30
JAN Code 4007220354070 Trusco Code 486-7297 Material Electrodepositioned Diamond

Assistance technique