Brosse type extrémité avec arbre sécurité (diamètre de l'arbre 6mm / fil en acier)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
451160
456160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Brush Long
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

50.50 €

1 Disponible 7 jours 1010150004017359420010752-1472251 pc.

70.25 €

1 Disponible 6 jours 3028130004017359420027752-14811051 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse d'extrémité Wire diameter(mm) 0.3 Shaft Diameter(mm) 6
Shaft length(mm) 30 Hair material Steel wire Material Shaft: Steel
Notes When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. Number Contained In A Packet 1 pc.

Assistance technique