Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
453358 |
453378 |
454358 |
454378 |
454398 |
456358 |
456378 |
456398 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Shaft length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 19 | 0.25 | 18 | 4017359391655 | 484-0097 | 48 | 1 pc. | |
54.53 € | 1 | Disponible | 9 jours | 19 | 0.35 | 18 | 4017359391662 | 484-0119 | 49 | 1 pc. | |
59.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 22 | 0.25 | 16 | 4017359391679 | 484-0151 | 68 | 1 pc. | |
56.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 22 | 0.35 | 16 | 4017359391730 | 484-0160 | 68 | 1 pc. | |
60.68 € | 1 | Disponible | 9 jours | 22 | 0.5 | 16 | 4017359391686 | 484-0178 | 75 | 1 pc. | |
69.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 29 | 0.25 | 14 | 4017359391693 | 484-0232 | 104 | 1 pc. | |
73.16 € | 1 | Disponible | 9 jours | 29 | 0.35 | 14 | 4017359391709 | 484-0259 | 107 | 1 pc. | |
68.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 29 | 0.5 | 14 | 4017359391723 | 484-0267 | 112 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Brosse d'extrémité | Brush Long(mm) | 28 | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 20000 | Overall Length(mm) | 70 | Hair material | Stainless Steel Wire |
Material | Shaft: Steel | Notes | When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Shaft length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles