Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
450221 |
450311 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hair material | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.31 € | 5 | Disponible | 9 jours | Steel Wire | 4017359392287 | 483-9960 | 2.8 | 1 pc. | |
8.46 € 4.82 € | 1 |
Jour même
Stock | Stainless Steel Wire | 4017359392294 | 483-9978 | 2.2 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Brosse d'extrémité | Brush Long(mm) | 8 | Outer Diameter(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Wire diameter(mm) | 0.1 | Shaft Diameter(mm) | 3 | Max. Rotational Speed(rpm) | 5000 |
Shaft length(mm) | 26 | Overall Length(mm) | 45 | Material | Shaft: Steel |
Notes | When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hair material
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles