Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
413542 |
414542 |
415542 |
416542 |
417562 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Brush Long (mm) | Outer Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Overall Length (mm) | Metal fitting diameter x metal fitting width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.82 € 10.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 30 | 20000 | 47 | 18x17 | 4017359419854 | 752-1308 | 23 | 1 pc. | |
26.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 9 | 40 | 18000 | 42 | 22x12 | 4017359419861 | 752-1316 | 39 | 1 pc. | |
24.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | 50 | 15000 | 47 | 26x17 | 4017359419878 | 752-1341 | 56 | 1 pc. | |
31.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 17 | 60 | 15000 | 47 | 26x17 | 4017359419885 | 752-1383 | 65 | 1 pc. | |
26.58 € | 3 | Disponible | 7 jours | 19 | 70 | 15000 | 47 | 32x17 | 4017359419939 | 752-1413 | 82 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Brosse de roue | Wire diameter(mm) | 0.2 | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 30 | Hair material | Brass wire | Material | Shaft: Steel |
Notes | When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Brush Long(mm)
Outer Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Overall Length(mm)
Metal fitting diameter x metal fitting width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles