Brosse roue montée sur arbre miniature plate (diamètre de l'arbre 3mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
410221
410222
410223
410321
410322
410323
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Brush Long
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Hair material JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

10.86 €

5 Disponible 6 jours 31615000Wire Steel Line4017359392157483-96174.41 pc.

10.19 €

5 Disponible 6 jours 51912000Wire Steel Line4017359392188483-96254.61 pc.

10.33 €

5 Disponible 6 jours 62210000Wire Steel Line4017359392195483-96334.31 pc.

11.89 €

5 Disponible 9 jours 31615000Stainless Steel Wire4017359392201483-96414.41 pc.

12.93 €

5 Disponible 6 jours 51912000Stainless Steel Wire4017359392218483-96504.71 pc.

12.18 €

5 Disponible 6 jours 62210000Stainless Steel Wire4017359392225483-96685.11 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Mini brosse Wire diameter(mm) 0.1 Shaft Diameter(mm) 3
Shaft length(mm) 42 Overall Length(mm) 47 Material Shaft: Steel
Notes When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. Number Contained In A Packet 1 pc.

Assistance technique