Fraisage à surfacer à 45° SEER

Fraisage à surfacer à 45° SEER
Inserts de fraisage à surfacer qui augmentent la compétitivité et Soutien à maintenir une productivité élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SEER1203AZ-WL-4030
SEER1204AZ-WL-235
SEKN1204AZ-2040
SEKN1204AZ-3020
SEKN1204AZ-3040
SEKN1204AZ-530
SEKR1203AZ-WM-235
SEKR1204AZ-WM-3020
SEKR1204AZ-WM-530
SEKR1504AZ-WM-2040
SEMN1203AZ-235
SEMN1204AZ-235
SEMN1204AZ-530
SEMN1204AZ-H13A
SEMN1204AZ-SMA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Diameter of Inscribed Circle iC
(mm)
Tip Thickness S
(mm)
Corner R
(mm)
Detailed Material Dimensions la
(mm)
Wiper Length BS
(mm)
Tip hand (right or left) Tip Size Machining State Dimension L
(mm)
Details Type Trusco Code

36.10 €

10 8 jours S (carré)E(20°)Acier412.73.181.240309.6-Right-hand12Medium12.7--

42.47 €

10 6 jours S (carré)E(20°)Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane412.74.761.2GC2359.61.6No-hand12Light12.7--

36.60 €

10 8 jours S (carré)E(20°)Acier inoxydable412.74.761.2GC20409.61.7No-hand12Medium12.7--

34.17 €

10 6 jours --------------For face milling.610-6170

37.27 €

10 8 jours S (carré)E(20°)Acier / Matériau à dureté élevée412.74.761.2GC30409.61.7No-hand12Medium12.7--

25.86 €

10 6 jours S (carré)E(20°)Acier / Acier inoxydable / Métal non ferreux412.74.761.2CT5309.61.7No-hand12Medium12.7--

30.27 €

10 8 jours S (carré)E(20°)Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane412.74.761.5GC2359.61.6No-hand12Medium12.7--

37.35 €

10 6 jours --------------For face milling.610-6226

28.31 €

10 6 jours S (carré)E(20°)Acier / Métal non ferreux412.74.761.5CT5309.61.6No-hand12Medium12.7--

48.46 €

10 8 jours S (carré)E(20°)Acier inoxydable415.94.761.5GC204012.71.6No-hand15Medium15.9--

25.12 €

10 8 jours S (carré)E(20°)Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane412.73.751.2GC2359.62No-hand12Medium12.7--

30.21 €

10 6 jours S (carré)E(20°)Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane412.74.761.2GC2359.62No-hand12Medium12.7--

23.44 €

10 6 jours S (carré)E(20°)Acier / Acier inoxydable / Métal non ferreux412.74.761.2CT5309.62No-hand12Medium12.7--

23.44 €

10 6 jours S (carré)E(20°)Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane412.74.761.2H13A9.62No-hand12Medium12.7--

24.74 €

10 8 jours S (carré)E(20°)Acier412.74.761.2SMA9.62No-hand12Medium12.7--

Loading...

  1. 1

Assistance technique