Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K-60
Product Type | Mousqueton | Product uses | Porte-outils | Material | Made from aluminum (alumite treated product) |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions l(mm) | 60 | Collar(mm) | Silver | Safety Belt Width(mm) | 50~60 |
Dimension A(mm) | 113 | Dimension B(mm) | 67 | Dimension C(mm) | 80 |
Dimension D(mm) | 68 | Carabiner Wire Diameter(mm) | 10 | Carabiner Opening Size(mm) | 30 |
Mass(g) | 85 | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Tool Holder Carabiner, le numéro d'article est le suivant: K-60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-60.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles