Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N7090-10-20-0.125-CR-PACK
Référence pièce
|
---|
N7090-10-20-0.125-CR-PACK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
820.86 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 16 jours | 1 Box (25 Rolls) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type blanc | Width(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.125 | Adhesiveness | 14.12 N (1,440 gf) / Width 20 mm |
Color Details | Cream colored | Details Type | Pack | Substrate | Thermally Conductive Kapton Film |
First Surface Adhesive | Acrylic (Thermally Conductive) | Second Surface Adhesive | Acrylic (Thermally Conductive) | Thermal Conductivity | 0.7W/m・℃ |
Separator | Transparent/Double | Amount Of Content | 1 Box (25 Rolls) |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles