Ruban film double face n° 7070【16 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N7070-15-50-0.01-CL-PACK

Référence pièce
N7070-15-50-0.01-CL-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

230.85 €

16 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1 Box (16 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Transparence Width(mm) 15
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.01 Shearing adhesion force 390.0N(39kgf)/4cm2
Adhesiveness 7.441 N (758 gf) / Width 25 mm Color Details Transparency Details Type Pack
Substrate Polyester film First Surface Adhesive Acrylic Second Surface Adhesive Acrylic
Separator Transparent/Double Amount Of Content 1 Box (16 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Ruban film double face n° 7070, le numéro d'article est le suivant: N7070-15-50-0.01-CL-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N7070-15-50-0.01-CL-PACK.

Assistance technique