Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8170-50-50-PACK |
8170-75-50-PACK |
8170-100-50-PACK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
358.45 € | 24 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 50 | 1 Box (24 Rolls) | ||
401.61 € | 18 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 75 | 1 Box (18 Rolls) | |
358.45 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 100 | 1 Box (12 Rolls) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Or et argent | Length(m) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.08 | Details Type | Pack type | Color Details | Silver |
Adhesiveness | 4.00N/10mm | Specifications | With Release Paper | Operating Temperature Range(°C) | 0–100 |
Base Materials | Aluminum Leaf (50 µm) | Adhesive | Acrylic Adhesive | Paper Tube Color | Brown |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles