Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
9812-50-20-PACK |
9812-75-20-PACK |
9812-100-20-PACK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
529.87 € | 54 pièces par conditionnement | 1 paquet | 18 jours | 50 | 1 Box (54 Rolls) | ||
529.87 € | 36 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 75 | 1 Box (36 Rolls) | ||
699.02 € | 27 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 100 | 1 Box (27 Rolls) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Or et argent | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.21 | Details Type | Pack type | Color Details | Silver |
Adhesiveness | 9.80N/10mm | Specifications | With Release Paper | Operating Temperature Range(°C) | -10 – 80 |
Base Materials | Aluminum Foil | Adhesive | Adhesive, Glass Cloth, Synthetic Rubber Adhesive | Paper Tube Color | Red |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles