Ruban adhésif double face / Tyvek Housewrap / No. 690【10-15 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N690-75-20-0.42-BK-PACK
N690-100-20-0.42-BK-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Amount Of Content

147.05 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 751 Box (15 Rolls)

132.18 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1001 Box (10 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Length(m) 20
Thickness(mm) 0.42 Color Details Black Tensile Strength 24N/cm
Stretch 10% Adhesive Strength (aluminum) [at -10°C](N/25mm) 34 Adhesive Strength (aluminum) [at 0°C](N/25mm) 33
Adhesive Strength (aluminum) [at 23°C](N/25mm) 25 Adhesive Strength (aluminum) [at 40°C](N/25mm) 14 Adhesive Strength (pine particleboard) [at -10°C](N/25mm) 8
Adhesive Strength (pine particleboard) [at 0°C](N/25mm) 13 Adhesive Strength (pine particleboard) [at 23°C](N/25mm) 19 Adhesive Strength (pine particleboard) [at 40°C](N/25mm) 15
Adhesive Strength (Tyvek House Wrap) [at -10°C](N/25mm) 5 Adhesive Strength (Tyvek House Wrap) [at 0°C](N/25mm) 9 Adhesive Strength (Tyvek House Wrap) [at 23°C](N/25mm) 20
Adhesive Strength (Tyvek House Wrap) [at 40°C](N/25mm) 15

Assistance technique