Clé dynamométrique à cliquet Kanon monofonction, type N-QSPK (Numéros de référence)

Clé dynamométrique à cliquet Kanon monofonction, type N-QSPK
[Features]
· Set the torque value constant. The ratchet mechanism with square drive enhances work efficiency.
· A ratchet type that can be quickly tightened at a constant torque, making it suitable for repetitive work.
· The operation when releasing the torque value is the same as for the N-SPK type.
The accuracy is guaranteed up to ±3%.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N6QSPK

Référence pièce
N6QSPK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quantité par paquet

92.24 €

1 13 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Type à fonction simple Torque adjustment range(N·m) 2 to 6 Head Replaceable N/A
Overall Length(mm) 174 Longueur effective(mm) 125 Pointeur à Frottement (Y/N) NA
Entraînement carré(mm) 6.35(1/4″) Pièce de tête (H)(mm) 19.5 Pièce de tête (G)(mm) 7.5
Pièce de tête (S)(mm) 24 Pièce de tête (R)(mm) 12 Corps de meuble (A)(mm) 18.2
Corps de meuble (E)(mm) 9.6 Corps de meuble (øC)(mm) 15(26.5) Masse(g) 170
Quantité par paquet 1 pc.

Assistance technique