Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CN120LTDK
Référence pièce
|
---|
CN120LTDK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Torque Adjustment Range (cN/m) | Minimum gradation (cN·m) | Overall length (mm) | Type | Grip Diameter φ (mm) | Main body L1 (mm) | Main body L2 (mm) | Main Body (øD1) (mm) | Main Body (øD2) (mm) | Main Body (øD3) (mm) | Mass (g) | Included bit ⊕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.84 € | 1 | 5 jours | 20~120 | 1 | 157 | Universal SB | 30 | 51 | - | 10 | - | 25 | 192 | No.0、No.1(4φ) | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Prédéfini | 1 pc. |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis dynamométrique Kanon à mécanisme de déclenchement, type N-LTDK, le numéro d'article est le suivant: CN120LTDK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CN120LTDK.
Configurer
Propriétés de base
Main body L2(mm)
Main Body (øD2)(mm)
Type
Torque Adjustment Range (cN/m)
Minimum gradation (cN·m)
Overall length (mm)
Type
Grip Diameter φ(mm)
Main body L1(mm)
Main Body (øD1)(mm)
Main Body (øD3)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CN15LTDK |
CN15LTDK-H |
CN200LTDK |
CN300LTDK |
CN30LTDK |
CN30LTDK-H |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Torque Adjustment Range (cN/m) | Minimum gradation (cN·m) | Overall length (mm) | Type | Grip Diameter φ (mm) | Main body L1 (mm) | Main body L2 (mm) | Main Body (øD1) (mm) | Main Body (øD2) (mm) | Main Body (øD3) (mm) | Mass (g) | Included bit ⊕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.43 € | 1 | 5 jours | 1~15 | 0.1 | 107 | Dedicated CB | 16.3 | 22 | 10.5 | 5.5 | 14.4 | 15.5 | 57 | No.0、No.1(3.5φ) | - | ||
118.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1~15 | 0.1 | 111 | Universal SB | 16.3 | 26 | 10.5 | 10 | 14.4 | 15.5 | 60 | No.0、No.1(4φ) | - | |
149.53 € | 1 | 8 jours | 40–200 | 1 | 157 | Universal SB | 34 | 51 | - | 10 | - | 25 | 214 | No.0、No.1(4φ) | - | ||
149.53 € | 1 |
Jour même
Stock | 40~300 | 1 | 157 | Universal SB | 34 | 51 | - | 10 | - | 25 | 214 | No.1、No.2(4φ)(7φ) | - | ||
131.02 € | 1 | 5 jours | 2–30 | 0.2 | 107 | Dedicated CB | 16.3 | 22 | 10.5 | 5.5 | 14.4 | 15.5 | 57 | No.0、No.1(3.5φ) | - | ||
131.04 € | 1 | 10 jours | 2–30 | 0.2 | 111 | Universal SB | 16.3 | 26 | 10.5 | 10 | 14.4 | 15.5 | 60 | No.0、No.1(4φ) | - |