Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FP2-SP-N |
FP3-SP-N |
FP5-SP-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | M (mm) | M1 (mm) | N (mm) | d (mm) | Mass (g) | Nut mass (g) | Nut Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.32 € | 1 | 8 jours | 23.5 | 29.5 | 66.5 | 27.7 | 119.5 | 3 | 0.8 | 4 | 24 | 240 | 130 | φ34.7 | ||
413.16 € | 1 | 8 jours | 28 | 32 | 85.5 | 34.7 | 145.5 | 5 | 1.0 | 5 | 28 | 470 | 130 | φ34.7 | ||
919.54 € | 1 | 8 jours | 52.5 | 53 | 136 | 62 | 241.5 | 7.3 | 1.0 | 9 | 54 | 2760 | 860 | φ62 |
Loading...
Tip angle(°) | 60 | Runout accuracy(mm) | 0.003 |
---|
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
L(mm)
M(mm)
M1(mm)
N(mm)
d(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles