Centre de rotation NAKANE, standard, LS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS1
LS2
LS3
LS4
LS5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Mass
(g)

252.99 €

1 9 jours 2025.556.925102.4420130

236.29 €

1 5 jours 23.5286827.7119.54.524240

281.18 €

1 Disponible 7 jours 283285.532.3145.5528460

383.93 €

1 5 jours 38.547.5107.845193.86401120

694.40 €

1 9 jours 52.55313662241.57.3542750

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip angle(°) 60 Runout accuracy(mm) 0.003

Assistance technique